Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Für Standard-Bronzemuttern verwendet Thomson BSA SAE 660 Lagerbronze.
SAE 660 Lagerbronze bietet herausragende Tragzahlen, eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine geringere Anfälligkeit gegen stoß- und schlagbedingte Beschädigung.
Thomson BSA® Präzisions-Trapezgewindetriebe sind die wirtschaftliche Lösung für Ihre Linearanwendungen. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt und fertigt Thomson BSA die qualitativ hochwertigsten Kugelgewindetriebe der Branche. Unsere Präzisionsrollmaschinen garantieren eine exakte Positionierung bis 0.003 in/ft (76 µm/300mm).
Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].