BN2004 - Abgekündigtes Produkt

Produkt BN2004 wurde abgekündigt.

BN2004
BN2004

Nur Spindelmutter, BN Ausführung, 2.0 in X 0.250 in, Nicht-vorgespannt, RH, Lagerbronze SAE 660, 8000 lbf Auslegungslast, Veraltet


  • Für Standard-Bronzemuttern verwendet Thomson BSA SAE 660 Lagerbronze.
  • SAE 660 Lagerbronze bietet herausragende Tragzahlen, eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine geringere Anfälligkeit gegen stoß- und schlagbedingte Beschädigung.
  • Thomson BSA® Präzisions-Trapezgewindetriebe sind die wirtschaftliche Lösung für Ihre Linearanwendungen. Seit mehr als 25 Jahren entwickelt und fertigt Thomson BSA die qualitativ hochwertigsten Kugelgewindetriebe der Branche. Unsere Präzisionsrollmaschinen garantieren eine exakte Positionierung bis 0.003 in/ft (76 µm/300mm).
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø2.75 in
[B]3.5 in
[C]0.78 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.25 in
Nominal Shaft Diameter2.548-18 
Spiel, max.3.5 in
Spiel, max.2.75 in
Spindel-Nenndurchmesser2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialLagerbronze SAE 660 
Temperature Max250 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast8000 lbf
Drehmoment zum Heben eines Pfunds3.04 oz-in
Maximale statische Last40000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?