BGM09-3-CCAK4P060X+XX

BGM09-3-CCAK4P060X+XX
BGM09-3-CCAK4P060X+XX

Aktuator, Präzision, Riemengetrieb, paralleler Anbau

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The belt gear comes in parts and is assembled and mounted to the unit and motor by the customer.
  • The belt gear is installed directly on to the shafts of the motor and the actuator. No couplings are required.
  • The belt gear is maintenance free.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]118.7 mm
[B]52 mm
[C]255 mm
[D]140 mm
[E]20 H9 
[F]95 mm
[G]115 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum4000 RPM

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?