BF-11B24-E04

BF-11B24-E04
BF-11B24-E04

Bremse, Reibung, Power On brake, BF-11, 1.25 in Außendurchmesser, 0.2500 in Bohrung, 24 VDC, 5.0 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  40 Days 

  • Elektromagnetische Arbeitsstrombremsen stellen ein effizientes, schaltbares Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last dar. Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe ist an der Welle befestigt. Bei Erregung der Spule greift der Anker in die Reibungsfläche der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet) und stoppt bzw. hält die Last.
  • Statischer oder dynamischer Eingriff

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.25 in
[B]1.14 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.2500 in 
[D] Max.286 in 
[E] Max..062 in 
[F]1.498 in
[G]0.53 in
[H]1.17 in
[J].125 in
[K]0.05 in
[L]1.31 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.2 lb
MaterialStahl 
Option11 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?