AT20A - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt AT20A wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Profilschiene, T-Serie Kugel Schlitten, Schienengröße 20 mm, A Ausführung


  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Schlitten werden bei der Montage von der Größe an die Schienen angepasst

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AusführungsbezeichnungBreit 
Gewicht0.22 kg
Kugel/RolleKugel 
Schienengröße (nominell)20 mm
Schlitten/Schiene/BaugruppeSchlitten 
Temperature Max80 °C

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
100 km Dynamic Load Rating9000 N
50 km Dynamic Load Rating11339 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating11000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?