ASBM40-XS

ASBM40-XS
ASBM40-XS

Wellenbock, Endenabstützung, Flachbauend, Aluminium, Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Austauschteil für Linearführungskomponenten
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A1] Toleranz± 0.30 mm 
[E1] Toleranz± 0.30 mm 
[H] Toleranz± 0.025 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.99 kg
MaterialAluminium 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?