ASBM08

ASBM08
ASBM08

Wellenbock, Endenabstützung, Flachbauend, Aluminium, Zur Verwendung mit 8 mm Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser8 mm
[A]32 mm
[A]16 mm
[A1] Toleranz± 0.30 mm 
[B]18 mm
[E1]22 mm
[E1] Toleranz± 0.30 mm 
[F1]9 mm
[H]15 mm
[H] Toleranz± 0.025 mm 
[H1]28 mm
[N]3.50 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.04 kg
MaterialAluminium 
Support StyleFlachbauend 
UPC-Nummer662486103066 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?