ASB8-XS

ASB8-XS
ASB8-XS

Wellenbock, Endenabstützung, Flachbauend, Aluminium, Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Austauschteil für Linearführungskomponenten
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]2 in
[A]1 in
[A1] Toleranz± 0.001 in 
[B]0.63 in
[E1]1.5 in
[H]0.875 in
[H] Toleranz± 0.001 in 
[H1]1.48 in
[N]0.19 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.11 lb
MaterialAluminium 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?