ASB12-XS

ASB12-XS
ASB12-XS

Wellenbock, Endenabstützung, Flachbauend, Aluminium, Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Austauschteil für Linearführungskomponenten
  • -XS steht für schwarz eloxiert. Gegebenenfalls die Teilenummer ohne "-XS" verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.5 in
[A]1.25 in
[A1] Toleranz± 0.001 in 
[B]0.75 in
[E1]2 in
[H]1.125 in
[H] Toleranz± 0.001 in 
[H1]1.95 in
[N]0.22 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.22 lb
MaterialAluminium 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?