ALP22-10B5-14D-DE

ALP22-10B5-14D-DE

Aktuator, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Dynamische Tragzahl: 1000 lbf, Max. Hublänge: 14 inch, Steuerung: Alle

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Robust, solide und zuverlässig
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb
    • Elektrische Bremse für präzise Positionierung
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
S 3.556,0 mm (140,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Ja
Zertifizierungen CE, UL
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 0,889 mm / 0,035 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP55
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 355,60 mm / 14,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 230 Vac
Spannungstoleranz 212-240 VAC 60 Hz
Max. Stromaufnahme 1,3 amp
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 4.450 N / 1.000 lbf
Last, statisch 4.448 N / 1.000 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Min. Geschwindigkeit 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?