ALP22-05B5-24D-DE - Abgekündigtes Produkt

Produkt ALP22-05B5-24D-DE wurde abgekündigt.

Product ALP22-05B5-24D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP22-05B5-24D-DE

Aktuator, Electrak 205, 1 x 230 Vac, Dynamische Tragzahl: 500 lbf, Max. Hublänge: 24 inch, Steuerung: Alle

Vorlaufzeit:  13 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Robust, solide und zuverlässig
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb
    • Elektrische Bremse für präzise Positionierung
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 107.188,0 mm (4.220,000 in)
S 6.096,0 mm (240,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Ja
Zertifizierungen CE, UL
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 0,889 mm / 0,035 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP55
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 609,60 mm / 24,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 230 Vac
Spannungstoleranz 212-240 VAC 60 Hz
Max. Stromaufnahme 1,3 amp
Gewicht 16,103 kg / 35,500 lbs
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 2.225 N / 500 lbf
Last, statisch 2.224 N / 500 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 52,07 mm/s / 2,05 in/s
Min. Geschwindigkeit 44,45 mm/s / 1,75 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?