AFT8-50108

AFT8-50108
AFT8-50108

Nur Spindelmutter, AFT Ausführung, Advanced, 0.500 in X 1.000 in, Spielfreiheit, RH, Acetal, 25 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 

  • Die preisgünstige AFT Supernut-Mutter ist für OEM-Anwendungen mit geringen Lasten konzipiert und verbindet eine hohe Laufruhe mit einem geringen Leerlaufdrehmoment für Axiallasten bis 4,5 kg.
  • Ein spezieller Ring sorgt für einen spielfreien Betrieb, indem er möglichen Verschleiß über die gesamte Lebensdauer der Mutter automatisch ausgleicht.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Spiel, max.2.03 in
Spiel, max.0.88 in
Spindel-Nenndurchmesser0.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
Leerlauf-Drehmoment3-7 oz-in
MaterialAcetal 
Temperature Max180 °F
VorspannungSpielfreiheit 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast25 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?