AFT5-10X2M

AFT5-10X2M
Trapezgewindemutter

AFT, Trapezgewindespindel, Acetal, 10 mm x 10 mm Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 44 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$38.46 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die preisgünstige AFT Supernut-Mutter ist für OEM-Anwendungen mit geringen Lasten konzipiert und verbindet eine hohe Laufruhe mit einem geringen Leerlaufdrehmoment für Axiallasten bis 4,5 kg.
  • Ein spezieller Ring sorgt für einen spielfreien Betrieb, indem er möglichen Verschleiß über die gesamte Lebensdauer der Mutter automatisch ausgleicht.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.956,0 mm (77,01 in)
B Max 508,0 mm (20,00 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 508,0 mm (20,00 in)
G 1.803,0 mm (70,98 in)
I 1.191,0 mm (46,89 in)
J 152,0 mm (5,98 in)
BCD 28.575,0 mm (1.125,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 10,00 mm (0,394 in)
Steigung 10,00 mm (0,394 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Flansch
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 14 - 35
Wirkungsgrad 75%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 44,0 N (9,9 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?