AFT2-12X2.5M

AFT2-12X2.5M
Trapezgewindemutter

AFT, Trapezgewindespindel, Acetal, 12 mm x 5 mm Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 111 N Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$50.98 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die preisgünstige AFT Supernut-Mutter ist für OEM-Anwendungen mit geringen Lasten konzipiert und verbindet eine hohe Laufruhe mit einem geringen Leerlaufdrehmoment für Axiallasten bis 4,5 kg.
  • Ein spezieller Ring sorgt für einen spielfreien Betrieb, indem er möglichen Verschleiß über die gesamte Lebensdauer der Mutter automatisch ausgleicht.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.235,0 mm (87,99 in)
B Max 5.156,0 mm (202,99 in)
D 4.115,0 mm (162,01 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 635,0 mm (25,00 in)
I 127,0 mm (5,00 in)
BCD 3.175,0 mm (125,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 12,00 mm (0,472 in)
Steigung 5,00 mm (0,197 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Flansch
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0
Leerlauf-Drehmoment 14 - 35
Wirkungsgrad 61%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 111,0 N (25,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?