ADJS2500

ADJS2500
ADJS2500

Linearlager, Dichtung, außen, Zubehör, 2.5 in, Geschlossen, Einstellbar

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser2.5 in
[OD] Außendurchmesser 3.756 in
[T]0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.1 lb
MaterialStahl, Gummi 
UPC-Nummer662486902041 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?