ADJ324864-NBDPRP

ADJ324864-NBDPRP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 2.000 in, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 81.153,00 mm (3.195,000 in)
C2 2.616,20 mm (103,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
E 330,20 mm (13,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Anzahl Kugelumlaufbahnen 6
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 1,247 kg / 2,75 lbs
Nenndurchmesser 50,800 mm / 2 in
Außendurchmesser 76,200 mm / 3 in
Länge 101,600 mm / 4 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 489,304 N / 110 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?