AC18

AC18
AC18

ALUMINUM COUPLING

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Parts will accept 3° angular and .010” parallel offset misalignment.
  • Torsionally Rigid
  • Zero Backlash
  • Ideal for Lead Screw Application
  • One Piece Construction
  • Allows for Near Butting of Shafts
  • Constant Velocity
  • No Lubrication Required
  • Withstands Hostile Environments and Temperatures

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]± 1/64 in 
[D]0.75 in
[L]± 1/64 in 
[L]1.25 in
[S]±.002 in 
[S]0.188 
Torque Maximum3.5 in-lbs

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
MaterialAluminium 7075-T6  

Leistung

PerformanceWerte
Torque Maximum3.5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?