AA42-10B65M50M3BPO

AA42-10B65M50M3BPO
AA42-10B65M50M3BPO

Aktuator, LA24, 400 VAC, 4500 N, 500 mm, Potentiometer, Cable length 600 mm, Lose Kabelenden, Hinterer Adapter auf 90°, 19 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Robust, solide und zuverlässig
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
  • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
  • Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter
  • Nachlaufbremse für Wiederholgenauigkeit an Kugelgewindetrieb-Modellen; optional mit Trapezgewinde

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]824.6 mm
[S]500 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationJa 
Bremsemit Nachlaufbremse 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length600 mm
FeedbackPotentiometer 
Gewicht10 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich500 mm
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP45 
SpindeltypKugel 
Stromspannung400 VAC 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Untersetzung10:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast19 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last30 mm/s
Last, dynamisch4500 N
Last, max. statisch18000 N
Restraining Torque0 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?