AA22-21B65M60M0B-DEE

AA22-21B65M60M0B-DEE

Aktuator, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Dynamische Tragzahl: 6800 N, Kugel, 15 mm/s, Max. Hublänge: 600 mm, Steuerung: Nachlaufbremse

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Robust, solide und zuverlässig
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.734,0 mm (343,858 in)
S 600,0 mm (23,622 in)