AA22-10B65M10M0N-DEE

AA22-10B65M10M0N-DEE

Aktuator, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Dynamische Tragzahl: 4500 N, Kugel, 30 mm/s, Max. Hublänge: 100 mm, Steuerung: Keine Option

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Robust, solide und zuverlässig
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.699,0 mm (106,260 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Beide Adapter auf 0° (Standardposition)
Verdrehschutz Yes
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,000 mm / 0,039 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP45
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Zink
Nennhub 100,00 mm / 3,94 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -25 °C / -13 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 230 Vac
Spannungstoleranz 212-240 VAC 60 Hz
Max. Stromaufnahme 1,4 amp
Gewicht 6,200 kg / 13,669 lbs
Steuerung --
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
Last, dynamisch 4.500 N / 1.012 lbf
Last, statisch 4.500 N / 1.012 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min. Geschwindigkeit 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?