AA22-05B65M20M0B

AA22-05B65M20M0B
AA22-05B65M20M0B

Aktuator, LA24, 230 VAC, 2250 N, 200 mm, Keine Rückmeldung, Cable length 600 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard), 37 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Robust, solide und zuverlässig
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
  • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
  • Hochbelastbarer Motor mit Thermoschalter
  • Nachlaufbremse für Wiederholgenauigkeit an Kugelgewindetrieb-Modellen; optional mit Trapezgewinde

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]419.6 mm
[S]200 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsemit Nachlaufbremse 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length600 mm
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht7.4 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich200 mm
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP45 
SpindeltypKugel 
Stromspannung230 VAC 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Untersetzung5:1 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast37 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last61 mm/s
Last, dynamisch2250 N
Last, max. statisch18000 N
Restraining Torque0 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?