A81420-SP

A81420-SP
A81420-SP

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Präzisionsstahl, 0.5 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Edelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert, A Klasse; Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[C] Länge entlang Achse1.235 / 1.250 in 
[C1]0.951 / 0.9670 in 
[C2] Min.0.046 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing0.8740 / 0.8745 in 
[D] Recommended Housing Bore0.8750 / 0.8755 in 
[D], Nominal0.875 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.08 lb
GradeA Klasse 
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahlkugeln, Käfig und Buchse schwarz eloxiert 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486253457 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic59 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?