A487296-LLRP

A487296-LLRP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 3.000 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 152,40 mm (6,000 in)
C1 120.091,20 mm (4.728,000 in)
C2 304,80 mm (12,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
D 1.143,00 mm (45,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Anzahl Kugelumlaufbahnen 6
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse S
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 4,309 kg / 9,5 lbs
Nenndurchmesser 76,200 mm / 3 in
Außendurchmesser 114,300 mm / 4,5 in
Länge 152,400 mm / 6 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 11.565,376 N / 2600 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?