A22C10B5-12M0BN-DFE

A22C10B5-12M0BN-DFE

Aktuator, Electrak GX, 1 x 230 Vac, Dynamische Tragzahl: 4500 N, Kugel, 30 mm/s , Max. Hublänge: 12 inch, Steuerung: --

Vorlaufzeit:  7 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1205.11 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Robust und zuverlässig
    • Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
    • Statische Tragzahlen bis 18 kN
    • Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei
    • Kondensator für den Aktuatorbetrieb erforderlich 115 VAC = 35 µF, TN 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, TN 9200-448-003.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 5.055,0 mm (199,016 in)
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,016 mm / 0,040 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP45
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 304,80 mm / 12,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 230 Vac
Spannungstoleranz 212-240 VAC 50/60 Hz
Max. Stromaufnahme 1,3 amp
Gewicht 7,400 kg / 16,314 lbs
Steuerung --
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
Last, dynamisch 4.500 N / 1.012 lbf
Last, statisch 18.000 N / 4.047 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 33,02 mm/s / 1,30 in/s
Min. Geschwindigkeit 20,32 mm/s / 0,80 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?