A203242-DP

A203242-DP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 1.250 in, Not Self-Aligning, Geschlossen, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$157.41 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 51.028,60 mm (2.009,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption DP
Anzahl Kugelumlaufbahnen 6
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse S
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,499 kg / 1,1 lbs
Nenndurchmesser 31,750 mm / 1,25 in
Außendurchmesser 50,800 mm / 2 in
Länge 66,675 mm / 2,625 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2.313,075 N / 520 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?