A12N2KB5-08M0BP-DEE

A12N2KB5-08M0BP-DEE
A12N2KB5-08M0BP-DEE

Aktuator, 115 VAC, 9000 N, 8 in, Potentiometer, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard)

Lead Time:  120 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

MerkmaleWerte
[A]19 in
[S]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
FeedbackPotentiometer 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich8 in
SchutzartIP45 
SpindeltypKugel 
Stromspannung115 VAC 

Leistung

PerformanceWerte
Hubgeschwindigkeit ohne Last10 mm/s
Last, dynamisch9000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?