A12C05A5-06M0BH-DEE

A12C05A5-06M0BH-DEE

Aktuator, Electrak GX, 1 x 115 Vac, Dynamische Tragzahl: 1100 N, Acme/Trapez, 54 mm/s , Max. Hublänge: 6 inch, Steuerung: Kabelfernbedienung

Vorlaufzeit:  6 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1117.59 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Robust und zuverlässig
    • Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
    • Statische Tragzahlen bis 18 kN
    • Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei
    • Kondensator für den Aktuatorbetrieb erforderlich 115 VAC = 35 µF, TN 9200-448-002, 230 VAC = 10 µF, TN 9200-448-003.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 3.129,0 mm (123,189 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,016 mm / 0,040 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP45
Handhilfsbetätigung Yes
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 152,40 mm / 6,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 115 Vac
Spannungstoleranz 102-130 VAC 60 Hz
Max. Stromaufnahme 2,8 amp
Gewicht 6,200 kg / 13,669 lbs
Steuerung --
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
Last, dynamisch 1.100 N / 247 lbf
Last, statisch 11.350 N / 2.552 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 54,10 mm/s / 2,13 in/s
Min. Geschwindigkeit 32,00 mm/s / 1,26 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?