A122026-DDSS

A122026-DDSS
A122026-DDSS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Präzisionsstahl, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Edelstahl, Beidseitig integrierte Dichtung, A Klasse

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.2490 / 1.2495 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Dichtung 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.21 lb
GradeA Klasse 
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahl 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486000792 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?