A122026-DD-OH

A122026-DD-OH
A122026-DD-OH

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Präzisionsstahl, 0.75 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Beidseitig integrierte Dichtung, Schmierbohrung, A Klasse; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
97,45 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[C] Länge entlang Achse1.610 / 1.625 in 
[C1]1.154 / 1.170 in 
[C2] Min.0.056 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.2490 / 1.2495 in 
[D] Recommended Housing Bore1.2500 / 1.2505 in 
[D], Nominal1.25 in