A101824-SSOH

A101824-SSOH
A101824-SSOH

Linearlager, Nur Kugelbuchse, Präzisionsstahl, 0.625 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Edelstahl, Schmierbohrung, A Klasse; Zur Verwendung mit 0.625 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit Wellen Klasse S.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[C] Länge entlang Achse1.485 / 1.500 in 
[C1]1.092 / 1.108 in 
[C2] Min.0.056 in
[D] Housing Bore recommended for Press Fit housing1.1240 / 1.1245 in 
[D] Recommended Housing Bore1.1250 / 1.1255 in 
[D], Nominal1.125 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.16 lb
GradeA Klasse 
MaterialStahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahl 
SchmierbohrungSchmierbohrung 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max600 °F
UPC-Nummer662486252849 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic105 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?