9600-284-015

9600-284-015
9600-284-015

Lineareinheit, 32MM X 5/8@ DRIVE COUPLING.M28

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Keyway on input bore machined to DIN 6885

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.625 in
[D2]32 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?