9600-284-011

9600-284-011
9600-284-011

Lineareinheit, 24MMX5/8 M24 COUPLING

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Keyway on input bore machined to DIN 6885

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.625 in
[D2]24 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?