901-50-022

901-50-022
901-50-022

Kupplung/Bremse, BI-DIRECTIONAL NO-BACK 250INLB W/5mm HOLES, Federband, Bi-Directional No-Back Clutch, BDNB-65, Wellenantrieb, 0.500 / 0.502 in Bohrung, Nur mechanisch, 250 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  60 Days 

  • Die beidseitige Rücklaufsperre bietet mit ihrer Funktionsvielfalt ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Grundfunktion dieser Einheit lässt sich mühelos an vielfältige Anwendungsbereiche anpassen, für die ein automatisches Halten der Position mit Möglichkeit eines Drehantriebs erforderlich ist.
  • Die BDNB lässt sich nur drehen, wenn Drehmoment auf die Antriebswelle wirkt. Die Antriebswelle kann in beide Richtungen angetrieben werden, wobei das erzeugte Drehmoment direkt an die Abtriebswelle übertragen wird.
  • Wenn an der Antriebswelle kein Drehmoment anliegt, ist die Abtriebswelle „gesperrt“ und kann nicht gedreht werden. Jegliches auf die Abtriebswelle angewendete Drehmoment wird direkt an das Kupplungsgehäuse übertragen und nicht an die Antriebswelle zurückübertragen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.500 / 0.502 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2 lb
OptionWellenantrieb 
OptionHalten 
OptionKupplung/Bremse 
Option65 
SpannungNur mechanisch 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl200 RPM
Statisches Drehmoment250 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?