8910920143

8910920143
8910920143

Lineareinheit, MOTOR ATT. ASSY WM/V120 1FK6063

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The bell house flange includes a matching coupling.
  • Note! Keep in mind that heavy motors will need extra support in order not to break the flange or gear due to the load torque created.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]113 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withWM/WV120 & AKM5 • D-AN 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?