8908850001

8908850001
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, KAO-CLAMP WH40/WM40/WH50 COMPL

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$20.33 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 5.4 Nm
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 54,000 mm (2,13 in)
    B 16,000 mm (0,63 in)
    C 9,500 mm (0,37 in)
    D 40,000 mm (1,57 in)
    E 10,000 mm (0,39 in)
    F 5,700 mm (0,22 in)
    G 5,500 mm (0,22 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Gewicht ISO4762-8.8
    Spindeln ISO4762-8.8
    Anzugsmoment 5,40 nM

    Leistung

    Leistung Wert
    Statische Last 5 Nm

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?