89032452

89032452
89032452

BK 17, Abstützung, Fest, Sockelmontage, BK Ausführung, 17 mm Innendurchmesser; Zur Verwendung mit 25 mm Kugelgewindetrieb

Lead Time:  N/A  

  • Der Sockel-Lagerbock BK enthält ein Paar Schräglager für erhöhte Steifigkeit und axiale Belastbarkeit.
  • Die konstruktiven Abmessungen passen zur Standard-Endenbearbeitung von BK oder BK1. (Die Spindel muss zur Passung in den Block bearbeitet werden.)
  • Solide Stahlkonstruktion
  • Aufbau-Montagekonfiguration
  • Zur Berechnung der kritischen Drehzahl und Knickfestigkeit als „fest“ eingestuft.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]68 mm
[B]43 mm
[C]86 mm
[D]8 mm
[d1]9 mm
[E]19 mm
[F]35 mm
[G]8.5 mm
[H]9 mm
[J]14 mm
[K]39 mm
[L]64 mm
[M]50 mm
[Q]52 mm
[R]46 mm
[S]54 mm
[S]94 mm
[T]40 mm
[U]15 mm
[V]17 mm
[W]14 mm
[X]5 x 3 mm 
[Y]32 mm
[Z]4.5 mm
ID, empfohlenes Führungslager17 mm
Nominal Shaft DiameterM17x1.0 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Bearing Trade Number7203A 
Temperature Max300 °F
Use With Screw, Nominal Diameter25 mm 
VorspannungsartFest 

Leistung

PerformanceWerte
Load, Dynamic (Bearing Rating)14 kN
Load, Static (Bearing Rating)5.95 kN

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?