89022028

89022028
89022028

ADAPTER-KONSOLE KON-1 3210/3220


  • Adapter support for side mounting a flanged ball or lead screw screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]92 mm
[A]50 mm
[B1]85 mm
[B2]60 mm
[C]M12x15 
[C1]50 mm
[C2]30 mm
[D1]53 mm
[D4]65 mm
Nominal Shaft DiameterM8x12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKON-1 3210/3220 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?