89022017

89022017
89022017

ADAPTER-KARDAN KAR-3 3205 TGT/EFM 36X6


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern Thomson NEFF standard

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]20 mm
[B1]110 mm
[B2]75 mm
[B3]17.5 mm
[C1]30 mm
[D1]45 mm
[D4]58 mm
Nominal Shaft DiameterM6x12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKAR-3 3205/36X6 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?