89022011

89022011
89022011

ADAPTER-KARDAN KAR-2 5010


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]40 mm
[B1]165 mm
[B2]115 mm
[B3]25 mm
[C1]50 mm
[D1]75 mm
[D4]93 mm
Nominal Shaft DiameterM10x16 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKAR-2 5010 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?