89022010

89022010
89022010

ADAPTER-KARDAN KAR-2 4005/4010/4020/4040


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]30 mm
[B1]140 mm
[B2]100 mm
[B3]20 mm
[C1]40 mm
[D1]63 mm
[D4]78 mm
Nominal Shaft DiameterM8x14 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKAR-2 4005/4010/4020/4040 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?