89022008

89022008
89022008

ADAPTER-KARDAN KAR-1 3210/3220


  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]25 mm
[B1]125 mm
[B2]85 mm
[B3]20 mm
[C1]30 mm
[D1]53 mm
[D4]65 mm
Nominal Shaft DiameterM8x12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKAR-1 3210/3220 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?