89022002

89022002
89022002

ADAPTER-KARDAN KAR-1 2005

Lead Time:  2500 Days 

  • Trunion adapter for mounting a flanged ball or lead screw nut.
  • Hole pattern in accordance with DIN69051

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]16 mm
[B1]85 mm
[B2]58 mm
[B3]13.5 mm
[C1]25 mm
[D1]36 mm
[D4]47 mm
Nominal Shaft DiameterM6x12 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Model CodeKAR-1 2005 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?