89019213

89019213
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$25.68 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 20 Nm
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 80,000 mm (3,15 in)
    B 25,000 mm (0,98 in)
    C 18,000 mm (0,71 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 15,000 mm (0,59 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 9,000 mm (0,35 in)
    H 10,000 mm (0,39 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Gewicht ISO4762-8.10
    Spindeln ISO4762-8.8
    Anzugsmoment 20,00 nM

    Leistung

    Leistung Wert
    Statische Last 20 Nm

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?