89019194

89019194
89019194

Lineareinheit, KAO-PROFILE WM 60 ASSY

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Pair of mounting clamps

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]58 mm
[B]17.5 mm
[C]17 mm
[D]40 mm
[E]11 mm
[F]6.5 mm 
[G]6.6 mm
[H]7 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withWM60 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?