89019002

89019002
Linear Motion System Accessories

Single Mounting clamps aluminium incl screws

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$14.51 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • One Clamp. Mounting Screw included.
  • Tighten Screws to 9 Nm
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 68,000 mm (2,68 in)
    B 17,500 mm (0,69 in)
    C 17,000 mm (0,67 in)
    D 50,000 mm (1,97 in)
    E 11,000 mm (0,43 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 6,600 mm (0,26 in)
    H 7,000 mm (0,28 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Gewicht ISO4762-8.9
    Spindeln ISO4762-8.8
    Anzugsmoment 9,00 nM

    Leistung

    Leistung Wert
    Statische Last 9 Nm

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?