8130-448-020 - Veraltetes Produkt

Produkt 8130-448-020 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt FLG7575.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8130-448-020
Mutternflansch

Mutternflansch, 4.325-12 UNS-3B, Kohlenstoffstahl, 3.000 in


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Spindel auszurichten

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Flange Material Kohlenstoffstahl
Gewinde 4.325-12 UNS-3B

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?