8130-448-004 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8130-448-004 wurde abgekündigt.

Kein ähnlicher Ersatz. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8130-448-004
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 3.000 in X 0.660 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 44316 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 3,000 in
Steigung 0,660 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9140
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 26,00 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 197.127 N (44.316 lbf)
Last, statisch 1.441.001 N (323.950 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?