8125-448-021 - Veraltetes Produkt

Produkt 8125-448-021 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN3243.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8125-448-021
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.500 in X 0.250 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Nicht-vorgespannt, Mitnehmer, 6315 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,500 in
Steigung 0,250 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9561
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 4,70 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 28.091 N (6.315 lbf)
Last, statisch 364.478 N (81.938 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?