8125-448-004 - Veraltetes Produkt

Produkt 8125-448-004 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SEL11239.

Abgekündigtes Produkt. Kein Umtauschprodukt. Muss kundenseitig auf ein anderes Produkt angepasst werden.

8125-448-004
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 2.500 in X 1.000 in, Inklusive Abstreifer, Rund, Mit Sicherungsfunktion, Einstellbare Vorspannung, Mitnehmer, 22981 lbf


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,500 in
Steigung 1,000 in
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung Precision
Doppelmutter Ja
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 190-9138
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 13,00 lbs

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 102.225 N (22.981 lbf)
Last, statisch 827.369 N (186.000 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?