8122-448-008 - Veraltetes Produkt

Das Produkt 8122-448-008 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt FLG7574. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Der vorgeschlagene Ersatz hat eine ähnliche Form/Baugröße/Funktion, ist aber weder direkt austauschbar noch baugleich. Überprüfen Sie anhand der technischen Daten, ob das Ersatzprodukt Ihre anwendungstechnischen Anforderungen erfüllt.

8122-448-008
Mutternflansch

Mutternflansch, 3.137-12 UNS-3B, Kohlenstoffstahl, 2.250 in


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Spindel auszurichten

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 2,250 in
Flange Material Kohlenstoffstahl
Gewinde 3.137-12 UNS-3B

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?